AVENTICS-3354418700

AVENTICS™ Serie MS01 3354418700

3.030,14 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

MS01-06-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

Ausführung
6x
Ausführung
Prüfblock MS01-PA, Variante I, mit 2 x 3/2-Wegeventil
Normen
ISO 15407-1
Normen
26 mm
Länge
223 mm
Rastermaß
27 mm
Option Freiblasluft
Freiblasluft zuschaltbar
Druckluftanschluss Norm
nach ISO 228-1
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 6x1
Druckluftanschluss Steuerluft Entlüftung
G 1/8
Betriebsdruck min.
4 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
0.1 mg/m³
Schutzart
IP65
Einschaltdauer
100 %
Betriebsspannung DC
24 V

Merkmale

  • Prüfblock MS01
  • Betriebsdruck 4 ... 10 bar

Dokumentation und Zeichnungen