AVENTICS-7320500000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320500000

26,83 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSR-50,0-CR-G018-IN

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
50 mm
Haltekraft
64 N
Volumen
8 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
110 mm
Abriebswert gemäß Norm
105 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Chloropren-Kautschuk
Gewicht
0.02 kg

Merkmale

  • Wärmebeständig