AVENTICS-7320501000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320501000

40,90 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSR-50,0-MQ-G018-IN

Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
170 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
50 mm
Haltekraft
64 N
Volumen
8 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
110 mm
Abriebswert gemäß Norm
154 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Gewicht
0.02 kg

Merkmale

  • Wärmebeständig