AVENTICS-7350150000

AVENTICS™ Serie EBP 7350150000

46,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

EBP-PT-05-NN-N-N-NN-G018-G018-G018

Betätigung
pneumatisch
Düsen-Ø
0.5 mm
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Max. Saugvermögen
6.4 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.
15.5 l/min
Max. Vakuum bei p.opt
82 %
Gewicht
0.06 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Düse
Messing

Merkmale

  • Pneumatische Ansteuerung

Dokumentation und Zeichnungen