AVENTICS-88135503

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 1 88135503

ANZ.:

Produktbeschreibung

SUBBASE FOR SPOOL VALVE 541 ISO 1

Typ
Anschluss 1, 3, 5 und 12 oder 14 geöffnet
Baugröße
ISO 1
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen