AVENTICS-88135504

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 1 88135504

ANZ.:

Produktbeschreibung

SUBBASE FOR SPOOL VALVE 541 ISO 1

Typ
Anschluss 1, 3, 5, 12, 14 geöffnet
Baugröße
ISO 1
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen