AVENTICS-88135507

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 2 88135507

ANZ.:

Produktbeschreibung

BLACK SELECTOR PLATE

Typ
Anschluss 1, 3, 5 geöffnet
Baugröße
ISO 2
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen