Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-88135510

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 1 88135510

ANZ.:

Produktbeschreibung

SUBBASE FOR SPOOL VALVE 541 ISO 1

Typ
Anschluss 3, 5 geöffnet
Baugröße
ISO 1
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen