Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-88135511

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 2 88135511

ANZ.:

Produktbeschreibung

BLACK SELECTOR PLATE

Typ
Anschluss 3, 5 geöffnet
Baugröße
ISO 2
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen