AVENTICS-88135512

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 1 88135512

ANZ.:

Produktbeschreibung

SUBBASE-FOR-SPOOL-VALVE-541-ISO-1

Typ
Anschluss 1 geöffnet
Baugröße
ISO 1
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen