Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-88135513

AVENTICS™ Adapterplatte, Serie 355, ISO 2 88135513

ANZ.:

Produktbeschreibung

BLACK SELECTOR PLATE

Typ
Anschluss 1 geöffnet
Baugröße
ISO 2
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Grundplatte
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen