Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-ASND11-4-1

AVENTICS™ Serie BCP ASND11-4-1

ANZ.:

Produktbeschreibung

Die Zylinder der AVENTICS Serie BCP sind Balgzylinder mit fest geflanschten Stahlabdeckungen und einem Faltenbalg aus Naturkautschuk in der Standardausführung. Die wärmebeständige Ausführung verfügt über einen Faltenbalg aus Epichlorhydrinkautschuk (ECO) und die korrosionsbeständige Ausführung ist mit Edelstahldeckeln (V2A) ausgestattet.

Faltenbalg
2-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
1/4 NPT
Deckeldurchmesser
108 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
107.95 mm
radialer Einbauraum min.
180 mm
Einbauhöhe, min.
72 mm
Einbauhöhe, max.
180 mm
Kraft min.
3500 N
Kraft max.
8700 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
1.5 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk
Werkstoff Deckel
Stahl, verchromt
Oberfläche Deckel
verzinkt

Merkmale

  • Balgzylinder mit permanent gecrimpten Anschlussplatten
  • Erlaubt hohe Kräfte bei kleinem Einbauraum
  • Ermöglicht Winkelbewegungen und axialen Versatz
  • Hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit
  • Geprüfte Sicherheit bis 24 bar

Dokumentation und Zeichnungen