Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R402000782

AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R402000782

88,99 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-MP-FA-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Bauart
Multipolstecker
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
24 V DC
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
D-Sub
Elektrischer Anschluss 1
25-polig
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2
25-polig
Anzahl Leiter
25
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
3 m
schleppkettentauglich
schleppkettentauglich
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Strom, max.
3 A
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabel-Ø
10.1 mm
Gewicht
0.487 kg
Werkstoff Gehäuse
Metall
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker

Dokumentation und Zeichnungen