AVENTICS-R412007522

AVENTICS™ Serie RV1 R412007522

53,51 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

RV1-G014-1,5 BAR

Druckluftanschluss 1
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Befestigungsart
einschraubbar
Typ Druckluftanschluss 2
ungefasst
Bauart
Sitzventil
Öffnungsdruck des Ventils
1.5 bar
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
996 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
20 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Medium
Druckluft
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen