AVENTICS-R412018220

AVENTICS™ Serie AES R412018220

476,12 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AES-D-BC-CAN

B10
Ausführung
Buskoppler
Feldbus Protokoll
CANopen
E/A fähig
mit E/A Funktionalität
Anzahl Anschlüsse E/A
512 Ausgänge/512 Eingänge
Spannungsversorgungsstecker IN Typ
Stecker
Spannungsversorgungsstecker IN Größe
M12x1
Spannungsversorgungsstecker IN Anzahl Pole
4-polig
Spannungsversorgungsstecker IN Codierung
A-codiert
Feldbus-Design
D-Design
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
128
Anzahl der Ventilpositionen max.
64
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-25% / +25%
Stromaufnahme Elektronik
0.1 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Summenstrom für Ventile
4 A
Schutzart
IP65
Zykluszeit bei 256 bit
< 1 ms
Spannung Logik / Aktorik
galvanisch getrennt
Diagnose
Kurzschluss, Unterspannung
E/A-Modul Erweiterung max.
10
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm
EN 61000-6-2

Merkmale

  • Kleinste Abmessungen
  • Schutzart IP65
  • Spezielle E/A-Module für Pneumatikapplikationen
  • Optimierte Kabelführung
  • Die OPC UA-Integration ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Daten und Analysen, ohne die SPS zu ändern oder zu berühren
  • Der integrierte digitale Zwilling verbessert Ihre Produktivität und Effizienz

Dokumentation und Zeichnungen