Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412021691

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412021691

15,25 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MA-M12-5-2000-PUR-OW-5

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
5-polig
Anzahl Leiter
5
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
2 m
schleppkettentauglich
schleppkettentauglich
Biegeradius min.
50 mm
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4 A
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabel-Ø
5 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.8 Nm
Gewicht
0.093 kg

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen