AVENTICS-R412024482

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP R412024482

4,06 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-INDU-2-0060-PVC-INDU-2

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
Industriesteckverbinder
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
2-polig
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
Industriesteckverbinder
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
2-polig
Kabelabgang 2
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Anzahl Leiter
2
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
0.06 m
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabel-Ø
1.5 mm
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.002 kg
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen