AVENTICS-R412024838

AVENTICS™ Verschlusskappe, mit Befestigungsband für Sensorleitungen R412024838

9,14 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CN2-78MH-ABDECKKAPPE

Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Typ
7/8"-16UNF
Schutzart
IP65
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.011 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk