AVENTICS-R412027708

AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-F-PUR-CERT R412027708

2,92 €
ANZ.:
50 M

Produktbeschreibung

TU1-F-PUR-006-0100-TR-0050-CERT

Außen-Ø
6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
30 mm
Wandstärke
1 mm
Farbe
Transparent
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
lebensmitteltauglich
lebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge
50 m
Gewicht pro Meter
0.019 kg
Werkstoff
Polyether-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen