AVENTICS-R412027821

AVENTICS™ Lagerbock AB7-HD, Serie CM1 R412027821

77,00 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB7-040-AISI316-ISO15552

Version
Korrosionsbeständige Ausführung, geeignet für robuste Maschinenbauanwendungen, mit starrem Lager
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
40 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl