AVENTICS-R412028207

AVENTICS™ 3/2-Wege-Sicherheitsventil, Serie SV03-AS2 R412028207

676,85 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SV03-AS2-3/2NC-SR-24DC-E-SE-PD-G014-FC

B10
Betätigung
elektrisch
Schaltprinzip
3/2
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 13
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
extern
Normen
ISO 13849-1, Kategorie 4, Performance level: e (erreichbar)
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Druckluftanschluss Eingang
Ø 13
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/2
Leistungsaufnahme DC
1.5 W
Betriebsdruck min. intern
3 bar
Betriebsdruck max. intern
10 bar
Betriebsdruck min. extern
0 bar
Betriebsdruck max. extern
10 bar
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
4 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
4 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm

Merkmale

  • Schnelle Reaktion für minimale Betätigungszeit
  • Positionssensoren zur Überwachung von Ventilfehlern
  • Druckbereich von 3–10 bar
  • Interne und externe Pilotversorgung als Standard
  • Leistungsstufe „e“ der Kategorie 4 nach ISO 13849-1

Dokumentation und Zeichnungen