AVENTICS-R412028886

AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Überwurfmutter R412028886

ANZ.:

Produktbeschreibung

CP1-S-NW5-D040-PN

Anschluss D
NW 5
Anschluss G
Ø 6
Typ Druckluftanschluss
Kupplungsstecker
Nennweite NW
5 mm
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht pro Stück
0.018 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing

Merkmale

  • Qn = 3 200 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen