AVENTICS-R414012065

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30-LT R414012065

ANZ.:

Produktbeschreibung

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 24VDC +25/-30%

rohs
Betätigung
elektrisch
Baugröße
DP30-LT
Schaltprinzip
3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion
NC
Handhilfsbetätigung
ohne
Nenndurchfluss Qn
60 l/min
Druckluftanschluss
CNOMO
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-30% / +25%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Einschaltdauer
100 %
Dichtprinzip
weich dichtend
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Gewicht
0.2 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Merkmale

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
  • Montage auf Sammelanschlussleisten
  • Großer Spannungsbereich
  • ATEX-Version erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen