AVENTICS-R499001048

AVENTICS™ Fett R499001048

15,80 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AGF-20G

Für Zylinder und Ventile
Für kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenzylinder und Ventile
Typ
AGF
Silikon
silikonfrei
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Kinematische Viskosität bei
40 °C
Kinematische Viskosität
400 cSt
Behälter
Tube
Dichte bei
20 °C
Dichte
0.9 g/cm3
Gewicht
0.02 kg

Dokumentation und Zeichnungen