AVENTICS-P-STC-DRS

SolaHD™ Überspannungsschutzgerät der STC-DRS-Serie für DIN-Tragschiene

Produktbeschreibung

Das Überspannungsschutzgerät für DIN-Tragschiene der STC-DRS-Serie ist ein Überspannungsschutzmodul für ein Paar und mit dreistufiger Hybrid-Technologie. Gasrohre und Siliziumkomponenten mit Stoßentladung schützen Geräte vor Überspannungstransienten, während Kriechströme mit rücksetzbaren Sicherungen (PTC) abgeschwächt werden. Diese Sicherungen sind so konzipiert, dass sich ihr Widerstand in mehreren Größenordnungen erhöht, wenn ein Überstrom sichere Pegel überschreitet, und der Normalbetrieb wiederhergestellt wird, sobald der Überstrom beseitigt ist.

ul-listed
rohs

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN STCDRS036
Zulassungen
UL
Eingangsspannungsbereich
5 to 36 V
Elementart
Made to Stock
Anzahl der Phasen
Not Applicable
verfügbarkeit
Zulassungen
Eingangsspannungsbereich
Elementart
Anzahl der Phasen
verfügbarkeit
UL
5 to 36 V
Made to Stock
Not Applicable
Max. Signalspitzenspannung
43
Betriebsspannung
5 bis 36 VDC
Maximalstrom 1p 10 x 1 000 ms (Ereignisse)
> 100
Spitzenstrom 8 x 20 ms
10 kA
Typische Kapazität (PF)
1 500
Maximaler Dauerstrom
150 mA
Nennreihenwiderstand
5 Ω

Merkmale

  • UL, RoHS
  • Schwachstrom-Datenüberspannungsschutz
  • Dreistufige Hybrid-Technologie
  • Kriech-/Fehlerstromschutz mit rücksetzbaren Sicherungen (PTC)
  • Flache Verpackung
  • Einfache Installation
  • Passt für Standard-DIN-Tragschiene 35 mm
  • Schnelle Ansprechzeit

Dokumentation und Zeichnungen