Bettis-G Series Hydraulic

Kurbelschlaufen-Stellantrieb der Bettis G-Serie für Hydraulikventile

Produktbeschreibung

Ein hydraulischer Kurbelschlaufen-Stellantrieb für den Betrieb von Kugel-, Drosselventilen oder Ventilkegeln, Öffnungen, Klappen und anderen um 90° drehbaren Mechanismen. Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen SIL-Anwendungen.

abs

Merkmale

  • Konsistenter Betrieb in anspruchsvollen und rauen Umgebungen sowie bei schwieriger Energieversorgung
  • Modulare Konstruktion verbessert die Effizienz und geringerer Verschleiß verlängert die Lebensdauer
  • Das patentierte Tension-Lok™ Gerät ermöglicht eine formschlüssige Verbindung des Federmoduls, damit die Installation sicher entfernt werden und ein versehentliches Lösen der Federkraft vermieden werden kann
  • Erfüllt durch die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG die strengen Anforderungen an Druckgeräte.
  • Erfüllt die Spezifikationen IP66 und IP67M für das Eintauchen in Wasser und besteht den Hochdruck-Wasserflutungstest: Das bedeutet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion.
  • Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten
  • Austauschbare Energieversorgungs- und Federmodule für eine schnelle Behebung des Fehlersicherungsmodus
  • Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
Spannungsversorgung
Pneumatisch
Produkttyp
Hydraulischer Stellantrieb
Betätigung
Federrücklauf, doppelt wirkend
Zulassungen
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, ABS ATEX-Richtlinie 94/9 PED 97/23/EG IP66/IP67M
RoHS-Erklärung
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Kugelventil, Drosselventil, Ventilkegel, Triple Offset, andere Elemente mit Bajonettverschluss
Drehmoment/Schub
Modelle mit Federrücklauf mehr als 339 000 Nm (3 000 000 lbs-in), doppeltwirkend 1420-678 000 Nm (12 581-6 000 000 lbs-in)
Betriebsdruck
bis zu 345 bar (5.000 psig)
Operating Pressure
up to 5,000 psig (345 bar)

Dokumentation und Zeichnungen