Bettis-P-SWB

Bettis Schaltrelais

Produktbeschreibung

Pneumatische/hydraulische Schaltgeräte in Kegelausführung, die manuell oder pilotgesteuert betätigt werden können. Für den Einsatz ist Hoch- oder Niederdruck-Regelanwendungen.

Merkmale

  • Pneumatische/hydraulische Schaltgeräte in Kegelausführung
  • Manuelle oder pilotgesteuerte Betätigung
Produkttyp
Zubehör für Stellantriebe
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Triple-Offset

Dokumentation und Zeichnungen