Branson-P-GCX

Branson GCX Ultraschallgeneratoren

Produktbeschreibung

Der Branson GCX Ultraschallgenerator bietet ein breites Spektrum an Funktionen, um eine Vielzahl an Anforderungen der Präzisionsreinigung zu erfüllen. Egal ob an einem einfachen Reinigungsbehälter oder in einem vollständig integriertem Reinigungssystem − der GCX ermöglicht eine schnelle, konsistente und kostengünstige präzise Reinigung.

Konfiguration der Elemente
6, 12, 18, 24, 36, 48
Eingangsspannung
110 V, 208/230 V
Nennleistung
50 Watt pro Element
Ausgangsfrequenz
25 kHz, 40 kHz, 80 kHz, 120 kHz, 170 kHz
Abmessungen
13,2 in. B x 19,1 in. T x 5,7 in. H

Merkmale

  • Benutzerfreundliche, fortschrittliche HMI mit Touchscreen ermöglicht einfachen Zugriff auf Systemdaten.
  • Digitale Steuerung von Sweep-Frequenz und -Energie bietet eine präzisere Regelung zur Erhöhung der Genauigkeit und Konsistenz.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht Maximierung des verfügbaren Platzes in einer Vielzahl von Umgebungen.
  • Mehrsprachige Einstellungen: Englisch, Chinesisch und Japanisch.
  • Leitungs-/Lastkompensierung gleicht Flüssigkeitsfüllstand und Temperaturänderungen sowie auch Leitungsspannung und Lastschwankungen aus.
  • Auswählbare Ablenkfrequenz ermöglicht dem Benutzer, die Bandbreite sowie auch die Ablenkgeschwindigkeit auszuwählen, um stehende Wellen zu vermeiden und die Aktivitätsverteilung zu verbessern.
  • Automatische Feinabstimmung behält die optimale Betriebsfrequenz Ihrer Anwendung bei.
  • Modus für die Leistungsmodulation erzeugt die vierfache Spitzenleistung im Bad, um Kavitation zu minimieren.
  • Ausführung mit E/A-Interface ermöglicht die vollständige Fernsteuerung des Generators.

Dokumentation und Zeichnungen