Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-GLX-1.5

Branson GLX-1.5

Produktbeschreibung

Die GLX ist weltweit führende Laserschweißmaschine von Branson, die Schweißungen von mittelgroßen und großen Teilen mit hoher Geschwindigkeit und hohem Volumen bietet.

Geschwindigkeit des Hubtisches
500 mm/s
Betätigung
Servoantrieb
Abgabe von Laserenergie auf die Schweißnaht
Bis zu 1 000 W
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Kühlsystem
Wasser- und luftgekühlt
Datenschnittstelle
USB, Ethernet

Merkmale

  • Die GLX ist die Krönung der Schweißtechnologie für mittelgroße und große Kunststoffteile.
  • GLX umfasst alle Vorteile des Laserschweißens: Höchste Qualität, partikelfreie Schweißungen, erweiterte Designflexibilität, um 3-D-Konturen und empfindliche Komponenten mit einzuarbeiten, sowie eine bessere Materialverträglichkeit und Schweißnahtfestigkeit.
  • Das patentierte Laserschweißverfahren von Branson, das sog. Durchstrahlverfahren (Simultaneous Through-Transmission Infrared [STTIr]), ist so optimiert, dass es eine nominale Schweißnahtlänge von 1 m in 0,5−5 Sekunden schweißen kann.
  • Die GLX ermöglicht es Designern, fast unsichtbare, partikelfreie Schweißlinien in großen Designs für überragende Ästhetik, maximale Leistung und unübertroffene Produktionseffizienz einzuarbeiten.
  • Die GLX wurde gemäß den weltweit höchsten Standards in Bezug auf Laser- und Maschinensicherheit konzipiert.
  • Präzise Steuerung der Schweißtiefe
  • Technische Unterstützung und Reparaturservice mit kurzen Reaktionszeiten durch das weltweite Vor-Ort-Netzwerk von Branson.

Dokumentation und Zeichnungen