Branson GMX-Micro Ultraschall-Punktschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Branson GMX-Micro Ultraschall-Punktschweißmaschine wurde für höchste Zuverlässigkeit und Schweißqualität konzipiert. Das einzigartige mechanische Design der GMX-Micro ermöglicht eine Vielzahl komplexer Anwendungen und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Geschwindigkeit, Präzision und Prozessregelung.

Frequenz
20 Hz
Druckluft
5,5 bar (80 psi) saubere, trockene Luft
Betriebsspannung – 4 kW
200–230 V, 50–60 Hz, einphasig
Nennstrom – 4 kW
25 A Max. bei 200 V / Sicherung 25 A
Betriebsspannung – 5,5 kW
360–528 V, 50–60 Hz, dreiphasig
Nennstrom – 5,5 kW
15 A Max. bei 200 V / Sicherung 20 A

Merkmale

  • Doppelte Linearlager sorgen für einen reibungslosen, präzisen Schweißprozess
  • Starre Polarhalterung, die den Stapel vollständig hält und die Stabilität und Reproduzierbarkeit verbessert
  • Kompakte Antriebsausführung mit geräumiger Unterseite, geeignet für Automatisierungslayout
  • Option zur Auswahl von normalem oder direktem Schweißstapel für unterschiedliche Anwendungszwecke
  • Neu entwickelte elektronische und pneumatische Schaltkreise unterstützen höhere PPM-Anwendungen (schnellerer Schweißzyklus)
  • Effektive und effiziente Kraftabgabe mit Luftzylinder, der näher am oder direkt auf dem Schweißbereich positioniert ist
  • Die Ausführung des Knotenlagers balanciert die Sonotrode und den Amboss während des Schweißvorgangs präzise aus. Dies gewährleistet eine effektive Übertragung der Ultraschallenergie für verbesserte Schweißqualität und -konsistenz
  • Ein präziser Linear-Kodierer sorgt für genaue Höhen- und Abstandskontrolle beim Schweißen und stellt die Schweißgenauigkeit sicher
  • Die verbesserte Steuerung und Stromversorgung ermöglicht mehrfache Qualitätsüberwachung der Schweißdaten in Echtzeit