Branson-P-OMNI 1620P

Branson OMNI 1620P

Produktbeschreibung

Das Branson OMNI 1620P Reinigungssystem mit wässrigen Medien ist ein vollständig konfiguriertes Ultraschallreinigungs- und Spülsystem mit eingebautem Trockner.

Abmessungen des Arbeitsbehälters (L x B x T)
40,64 x 50,8 x 40,64 cm (16 x 20 x 16 in.)
Werkstoff des Prozessbehälters
Blank geglühter Edelstahl 316L
Ablassanschlussgröße
3/4 Zoll NPT
Reinigungsbehälter-Temperatur
Umgebungstemperatur bis zu 160 °F
Durchfluss der Rückführung:
3,8−11,4 l/min (1−3 g/min)
Filterrückhaltung
10 Mikron
Ultraschallausgang
1 000 Watt/Behälter
Trocknerwärme
6 000 Watt
Luftstrom des Trockners
934,45 m³/h (550 ft³/min)
Trocknertemperatur
Max. 250 °F
Eingangsspannung
208−230 VAC, 47 A, dreiphasig

Merkmale

  • SPS-Steuerung und Touchscreen-Bedieninterface bieten zusätzliche Funktionalitäten, einschließlich einer unabhängigen Steuerung von wichtigen Sollwertern für jedes Bezugsgefäß
  • Ergonomisches Design und platzsparende Montagefläche
  • Verbesserter Schutz der Einstellungen von Prozessparametern über durch Kennwort geschützte Funktionen
  • Sichere und praktische Steuerschnittstelle, einschließlich einem verriegelbaren Trennschalter für die Netzspannung
  • Bessere Beständigkeit und Lebensdauer mit Tanks aus Edelstahl 316L
  • Standard-Pumpe und -Filter erweitern die Nutzungsdauer des Reinigungsbades
  • Einfache Wartung durch vereinfachten Zugriff auf Komponenten der Routinewartung
  • Auffangwanne für Flüssigkeiten über vertiefte Arbeitsfläche
  • Automatisierungs-Schnittstellenanschluss für Transportsysteme (z. B. Branson TDR)
  • Abdeckung der Spannungsversorgung für Trockner mit Scharnier