Clarkson-F955

Clarkson F955 Absperrschieber

Produktbeschreibung

Robuster, bidirektionaler Absperrschieber für abrasive, korrosive und skalierende Anwendungen.

Merkmale

  • Anordnung der Anschlüsse eignet sich auch für anspruchsvolle Schlammanwendungen.
  • Zur Auswahl stehen sowohl Modelle mit vollem Durchgang als auch Versionen mit Polyurethan-Sitz und reduziertem Durchgang, die auf ausgekleidete Rohrbohrungen abgestimmt sind.
  • Bidirektionale Abdichtung
  • Doppelt verstärkte Elastomer-Sitze minimieren den Verschleiß und sorgen für eine elektrische Sperrung.
  • Spülanschlüsse serienmäßig vorhanden
  • Halbversorgte Stopfbuchse zur Minimierung der periodischen Anpassung.
  • Alle Befestigungselemente serienmäßig aus Edelstahl.
  • Karosserieverkleidungen und Spindelabdeckung sind serienmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Wartungsfreundlich dank austauschbarem Sitz mit integrierter Flanschdichtung.
  • Ausführung entspricht MSS SP-81.
  • Unterschiedliche Sitzausführungen lieferbar.
Anschluss
Geflanscht
Material
Sphäroguss
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Prozessanschlussart
Geflanscht
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Ventiltyp
Konventioneller Plattenschieber
Medien
Feststoffe, Flüssigkeiten, Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Spindel
Einstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen