Clarkson KGF Hochdruck-Plattenschieber für Schlamm

Produktbeschreibung

Die Clarkson KGF und KGF-HP Plattenschieber für Schlamm bieten bewährte Technologie für Schlammanwendungen mit höheren Druckstufen.

Merkmale

  • Hochdruck-Ausführungen für die herausforderndsten Anwendungen:
    KGF: 20 bar (300 psi) CWP optionale Schieberplatte bietet 31 bar (450 psi) CWP
    KGF-HP: Class 300 (51 bar [740 psi] CWP)
  • 100%ig blasendichter Abschluss führt austrittsseitig zu absoluter Leckagefreiheit.
  • Die Ausführung mit doppelter Schieberplattendichtung ermöglicht beidseitige Anströmung und dichten Abschluss in beiden Durchflussrichtungen.
  • Vor Ort austauschbare Elastomer-Manschetten.
  • Dynamische, selbstnachstellende Sekundärdichtung.
  • Durch uneingeschränkten Durchfluss werden Turbulenzen vermieden und Druckverluste minimiert.
  • Keine Hohlräume im Durchgangsbereich, in denen sich Feststoffe ablagern und ein vollständiges Schließen der Schieberplatte verhindern können
  • Kein Kontakt metallischer Komponenten mit dem durchströmenden Medium
  • Eine Schieberplatten- oder Spindelpackung wird nicht benötigt; Packungsleckage und Wartung ist dadurch ausgeschlossen
  • Die adaptierbare Aufbau-Konstruktion ermöglicht eine nach oben entfernbare Spindelmutter und kann vor Ort zum Aufbau eines Druckluftzylinders oder Getriebes modifiziert werden.
Ventiltyp
Plattenschieber, Schlamm-Absperrschieber

Dokumentation und Zeichnungen