DeltaV-P-CTO SIS Cabinets

DeltaV CTO SIS-Schaltschränke

Produktbeschreibung

Die DeltaV CTO SIS-Schaltschränke bieten eine vorgefertigte Standardlösung für das DeltaV SIS LS CHARM E/A-System, das in Schränken nach Industriestandard untergebracht, für den Einbau vor Ort bereit und mit dem Feld E/A verbunden ist. Die Konstruktion der DeltaV CTO SIS-Schaltschränke entsprict der CSA-Kennzeichnung für den gewöhnlichen Standort (optional) und den CE-Anforderungen für die Sicherheit von Personen, um die Installation und Inspektion am Einbauort zu erleichtern. Die Schaltschränke ermöglichen eine nahtlose Integration in die Hardware-Lösung Ihres DeltaV Projekts.

ce-mark
csa-listed
Abmessungen
CHARM- und Controller-Schaltschränke:
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 600 mm (T)
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 800 mm (T)

Netzwerk-/Serverschränke:
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 800 mm (T)
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 1000 mm (T)
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 1200 mm (T)
Zugang
Vorderer Zugang - Einzeltür, Scharnier rechts, Drucktaster und Sperreinsatz
Zugang vorn und hinten – Einzelne Tür an vorderer und hinterer Seite, Scharnier rechts, Drucktaster und Sperreinsatz
Gehäuseschutzart
IP54, NEMA/TYP 12
IP20, NEMA/TYP 1 mit entlüfteten Türen
Gewicht
Schrank nur vorn ~ 200 kg
Schrank vorn und hinten~ 300 kg
Netzwerk-/Serverschrank ~150kg (leerer Schrank)
(Kann je nach Optionsauswahl hinzugefügter Hardware variieren)
Werkstoff
Schrankrahmen: Stahlblech, 1,5 mm, Tauchgrundierung,
Tür: Stahlblech, 2 mm, Tauchgrundierung, außen pulverbeschichtet, Strukturlack,
Farbe Systemschrank: RAL 7035, Sockel RAL 9005
Farbe Netzwerk-/Serverschränke: RAL 7035/RAL 9005, Sockel RAL 9005
Türlüfter
Dauerbetrieb oder Thermostatregelung
Kabeldurchführung
Unten
Spannungsversorgung
Redundante Verteilung über Haupttrennschalter:
100-120 VAC 50/60 Hz
220-240 VAC 50/60 Hz

Konfiguriert mit einem der folgenden internen Stromversorgungssysteme:
2 x 20 A und vollständige redundante (primäre und sekundäre) 24-VDC-Verteilung
2 x 40 A und vollständige redundante (primäre und sekundäre) 24-VDC-Verteilung
Kontrollnetzwerk
Redundantes Kupfer (RJ45)
E/A-Anzahl/Typ
DeltaV SIS LS CHARM-Schaltschränke:
Bis zu 480 LS mit E/A-Wechselspannungsversorgung
SIS – CSLS mit nicht eigensicheren LS, mit eigensicheren E/A CHARMs

Controllerschränke:
SIS – SZ Controller, LSNB

Netzwerk-/Serverschränke:
Netzwerkschränke
Netzwerk-/Serverschränke
Typenschild
Typenschildhalter mit Typenschildeinsatz
Umgebungsbedingungen
Installation in Innenräumen
Geräteraum – HVAC-gesteuert, empfohlene Temperatur +25 °C (+77 °F)
IT-Raum – Empfohlene Temperatur +20 °C (+68 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
5–95 % (nicht kondensierend)
Global zugelassen
Europa: CE
Nordamerika: gewöhnlicher Standort (CSA Marking) - optional

Merkmale

  • Bietet Electronic Marshalling mittels CHARM-Technologie oder Controller-Schrank für CHARMs
  • Schnelle Lieferung
  • Geringerer Platzbedarf des Systems
  • Beträchtliche Reduzierung des Konstruktionsaufwands für den Schaltschrank
  • Umfassend dokumentiertes Paket

Dokumentation und Zeichnungen