Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-M-series Fieldbus H1 Carrier

DeltaV™ Feldbus-H1-Träger der M-Serie

Produktbeschreibung

Der Feldbus-H1-Träger der M-Serie verbindet Ihre feldmontierten, binären E/A mit dem Feldbussegment und reduziert dadurch die Verkabelung und die gewöhnlich mit der Feldbusarchitektur verbundenen Kosten deutlich. Der Träger ist so programmiert, dass er binäre Signale von herkömmlichen DeltaV™ E/A-Karten akzeptiert und die Signale über das Feldbussegment an den Controller überträgt. Sie können den DeltaV Feldbus-H1-Träger der M-Serie als dezentrale E/A verwenden, um bis zu 16 Signale auf einem einzelnen Segment einzuspeisen. Dies ermöglicht eine beträchtliche Kostenreduzierung.

Betriebstemperatur
-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Schwebstoffe
ISA-S71.04-1985 Schwebstoffklasse G3, konforme Beschichtung
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz, 0,5 g von 16 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Ermöglicht die Kombination von herkömmlichen und Feldbus-Geräten auf dem gleichen Segment
  • Verwendet herkömmliche DeltaV™ E/A-Karten auf einem Feldbussegment
  • Verringert die Verkabelungskosten