DeltaV™ virtuelles E/A-Modul 2 der M-Serie

Produktbeschreibung

Das DeltaV™ Virtuelle E/A-Modul 2 der M-Serie (VIM2) bietet eine berührungslose Simulation der DeltaV E/A-Karten der M-Serie und der digitalen Bus-Feldgeräte für die Prozesssimulation bei der Verwendung mit der MIMIC-Simulationssoftware von MYNAH Technologies. Mit dieser leistungsstarken Simulationsschnittstelle können DeltaV Steuerstrategien und Systemkonfigurationen vollständig getestet werden. Das Virtuelle E/A Modul 2 bietet eine leistungsfähige integrierte Lösung, flexible Vernetzung und einfache Bedienung.

Spannungsversorgung
Erfolgt durch die Systemspannungsversorgung über den vertikalen 4-fach- (nur Forsimplex-Ausführungen) oder den horizontalen 2-fach-Stromversorgungs-/Controller-Träger
Maximaler Strom
1,4 A bei 5 VDC
Elektrischer Schutz
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
5,0 W typisch, 7,0 W max.
Arbeitsspeicher
48 MB
Montage
An der rechten Seite des Stromversorgungs-/Controller-Trägers ODER am vertikalen Träger
Abmessungen (B x H x T)
4,1 cm x 15,9 cm x 10,7 cm
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz, 0,5 g von 16 bis 150 Hz

Merkmale

  • Berührungslose Simulation der DeltaV™ E/A
  • Leistungsfähige integrierte Lösung
  • Benutzerfreundlich
  • Modulare, flexible Bauweise