DeltaV-P-SE4016

DeltaV™ DeviceNet Schnittstellenkarte der S-Serie

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ DeviceNet-Schnittstelle ist eine praxiserprobte Schnittstelle für diskrete Stellantriebe und Sensoren. Großer Datendurchsatz, einfache Installation, gute Diagnosefähigkeiten und erwiesene fehlerfreie Übertragungstechnologie machen das DeltaV DeviceNet zu einer guten Schnittstellenlösung für komplexe Geräte. Sie kann einfach installiert werden, ist zuverlässig und benutzerfreundlich.

Anzahl der Ports
1
Anzahl der Geräte pro Port
61
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Merkmale

  • Bietet die Freiheit, den entsprechenden Bus für die Anwendung zu wählen.
  • Unterstützt Standard-Bus auf Geräteebene.
  • Geringere Verkabelungskosten.
  • Bietet native Schnittstelle auf Controller-Ebene.
  • Frei kombinierbare Bustechnologien zum Erfüllen der Anwendungsanforderungen.