DeltaV-P-SE4305T01

DeltaV™ IS DI NAMUR CHARM

Produktbeschreibung

Ein eigensicheres (IS) Digitaleingang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für NAMUR-Sensoren konzipiert wurde.

Sensortypen
NAMUR-Sensoren, potenzialfreie Kontakte
Erkennungsstufe für EIN
> 2,1 mA
Erkennungsstufe für AUS
< 1,2 mA
Kanalimpedanz
1 kOhm ± 10 %
Frittspannung
8 VDC ± 1 VDC
Galvanische Trennung
Gemäß EN 60079-11 Spannungsspitzenwert 375 VDC
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 28 mA bei 24 VDC ± 10 %
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,57 W
Fehlererkennungsfähigkeit
Garantierter Kurzschluss: < 200 Ω, garantiert guter Status: 360 Ω bis 19 kΩ, garantierte Schaltkreisunterbrechung: > 40 kΩ
Konfigurierbare Kanaltypen
Binäreingang − Potenzialfreier Kontakt- oder Binärzustandssensor-Änderung < 2 Hz, Impulszahl − Impulsfolge 0,1 Hz bis 10 kHz, 50 µs min. Impulsbreite

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.