DeltaV SIS-P-DeltaV SIS with Electronic Marshalling

DeltaV SIS™ mit Electronic Marshalling – virtuelle Simulation

Produktbeschreibung

Die virtuelle Simulationslösung ermöglicht Ihnen die Konfiguration und das Testen Ihrer Sicherheitslogik ohne DeltaV SIS-Hardware. Es ist nur ein Host-Server erforderlich. Das DeltaV SIS-Prozesssicherheitssystem, das virtualisiert werden kann, verfügt über eine einzigartige, skalierbare und modulare Architektur, die auf dem CHARMs Smart Logic Solver (CSLS) und der beispiellosen Flexibilität der Electronic Marshalling-Lösung von Emerson basiert.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Ermöglicht die Visualisierung von Hardware-Komponenten für DeltaV SIS™ mit Electronic Marshalling.
  • Unterstützt gründliche Tests der Sicherheitslogik und Bedienergrafiken.
  • Erfordert keine Konfigurationsänderungen, wenn die Konfiguration auf die eigentliche Hardware übertragen wird.