EIM-ELP

EIM 2000LP pneumatischer Mehrfachdreh-Ventilantrieb

Produktbeschreibung

Ein pneumatischer Niederdruck-Stellantrieb mit Mehrfachdreh-Luftantrieb, der sich für lineare, Hub- oder Drehventile eignet. Für den Betrieb in jeder Anwendung entwickelt, bei der keine zuverlässige Stromversorgung verfügbar ist.

iec-ex

Merkmale

  • Für den Betrieb in Anwendungen entwickelt, bei denen keine zuverlässige Stromversorgung zur Verfügung steht

Dokumentation und Zeichnungen