PAC8000 BIM nur Träger für Profibus und MODBUS LANs

Produktbeschreibung

PAC8000 BIM nur Träger für Profibus und MODBUS LANs

Teilenummer
8715-CA-BI
Rückwand
Bei Verwendung als ferngesteuerte E/A verwenden PAC8000 Knoten ein Bus Interface Modul (BIM), um mit dem Host Controller über ein lokales Netz (LAN) zu kommunizieren. BIMs werden in einer Reihe verschiedener Gehäusearten nach ihrer Funktion geliefert und jede wird auf einem speziellen BIM-Träger montiert.

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus