Der ControlWave XFC ist eine kosteneffektive, wettbewerbsfähige Lösung, wenn die Anforderungen nach einem Gas-Durchflusscomputer in einem kompakten, explosionsgeschütztem Paket verlangen. ControlWave XFC misst Differenzdruck, statischen Druck und Temperaturen für bis zu zwei Messstrecken und berechnet den Durchfluss für Volumen sowie auch Energie. Der XFC ist vorprogrammiert, um die API 21.1-Anforderungen für Stationen mit zwei Messstrecken zu erfüllen.