Emerson-P-IC676PBI008

VersaMax IP Eingangsblock, Profibus, 8 Kanäle

Produktbeschreibung

Bei VersaMax Modular handelt es sich um Steuerungen und E/A, die zusammengesteckt werden können, um einen kompakten Knoten mit einem geringeren Platzbedarf als typische Steuer-/ E/A-Kombinationen zu bilden.

Teilenummer
IC676PBI008
Netzwerkadapter/Verwendung
DeviceNet / Slave mit integrierter E/A
E/A Anzahl und Typ
16 Kanäle Senkeingang; 24 VDC und 8 Relaisausgang
E/A Spezifikationen
(2A@5-24 VDC, 250 VAC; 0.8 bei 48 VDC; 0,5 A bei 110 VDC * 100 uA, 100 mVDC/Punkt)

Merkmale

  • Diese auf Kostenminimierung ausgelegten, vielseitigen Controller sind einfach zu bedienen und zu unterstützen und bieten eine große Auswahl an E/A-Erweiterungsmodulen und Kommunikationsoptionen.
  • Designed to minimize costs, these versatile controllers are easy to use and support and offer a wide range of I/O expansion modules and communications options.