Emerson-P-IC694ALG220

RX3i Analogeingangsmodul, Spannung, 4-Kanal

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC694ALG220
Anzahl und Typ der Analogeingänge
4-Kanal; -10 V bis +10 V
Auflösung und Geschwindigkeit
12 Bit; 4 mS
Stromaufnahme
25 mA bei 5 VDC; 98 mA bei 24 VDC isoliert
Behörde
UL, UL HAZLOC
Zulassungen
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion

Dokumentation und Zeichnungen