Emerson-P-STXDNS432

RSTi DeviceNet mit 16 24 V Gleichspannungssenkeneingängen (Positive Logik) und 16 eingebauten 24 V Gleichspannungsquellenausgängen

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
STXDNS432
Netzwerkadapter/Verwendung
DeviceNet/Slave mit integrierter I/O
I/O Anzahl und Typ
16-Kanäle-Eingang, 16-Kanäle-Ausgang; 24 V Gleichspannung
I/O Spezifikationen
Off <5VDC; On>9 V Gleichspannung, 5,4 kOhm, 0,5 A Gleichstrom/Kanal, 8 A/Modul

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen