Fisher-P-1805

Fisher™ Gegendruckregler und Entlastungsventile der Serie 1805

Produktbeschreibung

Die Entlastungsventile der Serie 1805 wurden für die Verwendung mit Anlagenleitungsanwendungen entwickelt, die zwischen dem ersten und dem zweiten Regler ein Entlastungsventil benötigen. Die Entlastungsventile der Serie 1805 eignen sich für Erdgas, Luft, Propan oder jedes andere Medium, das mit den internen Ventilteilen kompatibel ist. Der Entlastungsdruck reicht von 0,34 bis 8,6 bar (5 bis 125 psig). Der maximale Druck, einschließlich Aufbau, beträgt 10,3 bar (150 psig).

Merkmale

  • Dichter Abschluss
  • Einfache Wartung
  • Einfache Einstellung
  • Vollständige Entlüftung
  • Für saure Gase geeignet
Nennweite und Anschlussarten
3/4, 1, 1-1/2 oder 2 NPT
Maximaler Eingangsdruck
10,3 bar (150 psig), einschließlich Aufbau
Entlastungsdruck-Stellwertbereiche
0,34 bis 8,6 bar (5 bis 125 psig), in sechs Bereichen
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
3/4 bis 1 NPT: 2 kg (5 lb)
1-1/2 bis 2 NPT: 6 kg (13 lb)