Fisher™ A11 Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Das Fisher A11 Ventil ist eine zuverlässige Hochleistungs-Absperrklappe für den Regel- und Auf/Zu-Betrieb. Egal ob als Scheiben- oder Einzelflansch-Ausführung, das Ventil sorgt stets für einen dichten Abschluss und kann an eine Vielzahl von Druck- und Temperaturbedingungen, auch an kryogene, angepasst werden.

ped
Zulassungen
PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE, ATEX, CUTR, feuersicher
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur, kryogen
Spannungsquelle
Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, elektro-hydraulisch
Druckklasse
ASME
Prozessanschluss Typ
Flanschausführung, Einzelflansch, Doppelflansch, geschliffen, Scheibe
Sitz/Druckmittlertyp
Metall, Weich
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Normen
B16.34
Spindel
Federbelastetes, einstellbares Packungssystem
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36, anpassbarer Ein-/Auslass, bis zu NPS 72
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Wählen Sie zwischen einer Welle mit Vierkantverbindung, Passfeder oder Kerbverzahnung.
  • Die druckunterstützte Abdichtung sorgt für dichten Abschluss.
  • Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung.
  • Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.
  • Die Schrauben des Sitzringhalters sind so eingesetzt, dass sie die Dichtungsfunktion von Leitungsflanschdichtungen in Flach- oder Spiralausführung nicht beeinträchtigen.
  • Die Stellklappe ist so ausgeführt, dass das zum Öffnen und Schließen erforderliche Drehmoment gleich ist, egal in welche Richtung der Differenzdruck angewandt wird.
  • Alle Teile, einschließlich Wellen und Klappenblätter, sind untereinander austauschbar. Dies vereinfacht die Instandsetzung und reduziert die Wartungskosten.