Fisher™ D3 FloPro Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher D3 Stellventil ist ein kompaktes, robustes Durchgangsventil, das für die Ein/Aus- oder Drosselsteuerung mit entweder pneumatischer oder elektrischer Regelung entwickelt wurde und die FloPro Technologie verwendet. Dieses Ventil eignet sich besonders als Ablassventil für Gasseparatoren und -wäscher. Es ist außerdem gut für andere Hochdruckanwendungen in der Erdgasproduktion, -kompression und -verarbeitung geeignet.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Gleichprozentig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME CL900 (NPT), ASME CL600 (RF)
Prozessanschluss Typ
Mit Gewinde, Flanschausführung
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Das Ventil ist mit pneumatischer oder elektrischer Betätigung erhältlich.
  • Verfügt über die ENVIRO-SEAL™ Packungstechnologie, die es ermöglicht, den Wartungsbedarf der Packung zu reduzieren und den gemäß dem amerikanischen Code of Federal Regulations (CFR), Kapitel 40, Abschnitt 60, Unterabschnitt OOOO, für Leckageortungs- und Reparaturprogramme (LDAR) geltenden Low-E-Anforderungen für flüchtige Emissionen zu entsprechen.
  • D3 Ventile sind mit Wolframkarbid-Innengarnitur für erosive Anwendungen erhältlich. Die Fisher Wolframcarbid-Innengarnitur wurde speziell für Anwendungen unter schwierigen Einsatzbedingungen in der Öl- und Gasindustrie entwickelt.
  • Eine Auswahl an Anschlüssen, Innengarnitur-Werkstoffen und Durchflusskapazitäten ermöglicht den Einsatz des Ventils D3 in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich sauren Medien.
  • Die Innengarnitur, der Ventilkörper und das Oberteil der Standardausführung des D3 FloPro Ventils entsprechen den metallurgischen Anforderungen gemäß NACE MR0175/ISO 15156.

Dokumentation und Zeichnungen