Fisher-P-DMA AF

Fisher™ DMA/AF-Einspritzkühler mit variabler Geometrie

Produktbeschreibung

Das Fisher DMA/AF ist ein gegendruckaktivierter Einspritzkühler mit Überhitzerzwischenstufe mit variabler Geometrie und mechanischer Zerstäubung. Er ist für Anwendungen ausgelegt, die Kontrolle über moderate Lastschwankungen und hoher Temperaturwechselbeanspruchung erfordern.

ped
Zulassungen
PED, CRN
Kritischer Betrieb
Dampfaufbereitung
Material
SA105, F22, F91
Betriebstemperatur
Hohe Temperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, Schweißmuffe
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Das optimierte Sprühmuster mit optionaler AF-Düsen-Technologie ermöglicht einen breiten Betriebsbereich, um optimales Vermischen und schnelles Verdampfen in allen Durchflussbedingungen zu erzielen.
  • Die Düsen können leicht entfernt, gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ersetzt werden muss.
  • Durch die Rohrleitungskonfiguration wird die persönliche Verfügbarkeit begrenzt.
  • Die DMA- und DMA/AF-Einspritzkühler können an jeder beliebigen Stelle in der Pipeline platziert werden.
  • Die Düsen können niedrige bis moderate Mengen Sprühwasser liefern, um den Dampf auf die gewünschte Temperatur abzukühlen.

Dokumentation und Zeichnungen