Fisher-P-ET

Fisher™ easy-e™ ET Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher easy-e ET Ventil ist unsere Lösung für alle allgemeinen Anwendungen mit hohen Prozesstemperaturen, da es über eine druckentlastete Kegelausführung und eine käfiggeführte Innengarnitur verfügt. Als Kugel- oder Eckkörperausführung erhältlich, bieten diese Ventile Absperrung bis zu Klasse V oder VI.

Zulassungen
SIL-fähig, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Entscheidender Betrieb
Lärmminderung, Kavitation, Dampfaufbereitung, erosiv, geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb, Ausgasung, Flashing
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, besondere Kennzeichnung, schnell öffnend
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckstufe
PN, ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
Class IV (FCI 70-2), Class V (FCI 70-2), Class VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1 bis 30
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu vermeiden. Diese Packungssysteme verfügen über eine vorgespannte PTFE- oder Graphit-ULF-Packung zur Reduzierung der Wartungsanforderungen der Packung.
  • Kontrollierte Kompression der standardmäßigen Sitzausführung schützt die PTFE-Scheibe zwischen Metallsitz und Weichsitzhalter. Die ausgezeichnete Dichtheit des Abschlusses wird durch einen Stützring oder eine Federwirkung erreicht, der bzw. die die Ventilkegeldichtung gegen den Käfig drückt.
  • Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
  • Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine längere Lebensdauer.
  • Die Ventile sind in Abmessungen gemäß EN/DIN-Normen verfügbar.
  • Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle NACE-Hinweise auf NACE MR0175-2002. Optionale Werkstoffe sind erhältlich und entsprechen NACE MR0103 und NACE MR0175/ISO 15156.

Dokumentation und Zeichnungen